-
Kannen muoto
-
Jalkalistakanavan korkeus
-
Jalkalistakanavan korkeus
-
Nimellisjännite
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Kokoonpano
-
Yksikköjen määrä
-
Jalkalistakanavan korkeus
-
Seinä-/johtokanavan leveys
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Yksikköjen määrä
-
Kokoonpano
-
Yksikköjen määrä
-
Seinä-/johtokanavan leveys
-
Seinä-/johtokanavan leveys
-
Seinä-/johtokanavan leveys
-
Seinä-/johtokanavan leveys
-
Läpinäkyvä
-
Säädettävä
-
Jalkalistakanavan syvyys
-
Merkintä/ilmaisu
-
Nimellisvirta
-
Jalkalistakanavan syvyys
-
Seinäkanavan syvyys
-
Jalkalistakanavan syvyys
-
Jalkalistakanavan syvyys
-
Seinäkanavan syvyys
-
Rasian asennustapa
-
Lisätarvike
-
Jalkalistakanavan syvyys
-
Seinäkanavan syvyys
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Suojamaadoitus
-
Lukittava
-
Kiinnitysrengas
-
Liitäntätila
-
Soveltuu
-
Kiinnittimen pituus
-
Materiaalin laatu
-
Peitelevyjen kiinnitystapa
-
Varusteena
-
Materiaalin laatu
-
Kansien lukumäärä
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Kansien lukumäärä
-
Käyttö
-
Pölysuojakannella
-
Laitteen tyyppi
-
Peitelevyjen kiinnitystapa
-
Kansi mukana toimituksessa
-
Kannen leveys 1
-
Muoto
-
Kanavan asennustapa
-
Asennusaukon koko
-
Pituus
-
Pituus
-
Kulma
-
Kulma
-
Pituus
-
Kannen leveys 2
-
Kannen leveys 2
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Symmetrinen
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Vedonpoistomahdollisuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Potentiaalintasaus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Asennusyksikön kiinnitystapa
-
Asennustapa
-
Painettava merkintä
-
Asennusyksikön kiinnitystapa
-
Asennustapa
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Merkinnällä
-
Suorakaiteen muotoinen
-
Valolla
-
Koristelu
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Laitteen korkeus
-
Kiinnitystapa
-
Kytkettävien pistorasioiden määrä
-
Kiinnitystapa
-
Vedonpoistin
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Suojakalvolla
-
Suojakalvolla
-
Kiinteiden paneelien määrä
-
Kiinteiden paneelien määrä
-
Laitteen syvyys
-
Kiinteiden paneelien määrä
-
Laitteen syvyys
-
Kiinteiden paneelien määrä
-
Liitettävien paneelien lukumäärä
-
Liitettävien paneelien lukumäärä
-
Liitettävien paneelien lukumäärä
-
Wi-Fi-toistin
-
Merkinantolampulla
-
Kaapelipidikkeillä
-
Sisäseinän rakenne
-
Kaapelipidikkeillä
-
Pintamateriaali
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Parannettu kosketussuojaus
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Kanavan jatkokappaleilla
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
Toimitus rullalla
-
Moduulien lukumäärä
-
Moduulien lukumäärä
-
Saranoitu kansi
-
Ylijännitesuojaus
-
Metalliväri
-
Kiskoilla/jatkoilla
-
Vikavirtasuojaus
-
Liitinten lukumäärä
-
Pienoissulakkeella
-
Eristetyt liittimet
-
Irrotus/vapautus-mekanismi
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Eristetty asennus
-
Toiminnanilmaisevalla valolla
-
Hakuvalolla
-
Eristetty ruuviliitos
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Erikoisteholähde
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
IFTTT-tuki
-
Ketjutusmahdollisuus
-
Number of loop throughs
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella
-
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)
-
UK Building Regulations Part M mukainen
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Upotussyvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Tehosyöttö
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
-
RAL-numero
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Merkintäpaikka
-
Varustettu oven tai kannen kanssa
-
Putken halkaisija seinälle asennettavalle tuotteelle
-
Kansi
-
Liitetty objekti
-
Puheohjaus
-
Ohjelmoitava
-
Yhteensopiva yhteysprotokolla
-
Yhdistettävissä internet-yksiköllä
-
Tuotteen käyttötoiminto
1473204
Asennuslista DLPLUS 2-OS 32X12,5 VAL PVC
1473205
Asennuslista DLPLUS 1-OS 32X12,5 2,1M PVC
1473206
Asennuslista DLPLUS 1-OS 40X20 2,1M VAL PVC
1473207
Asennuslista DLPLUS 3-OS 75x20 2,1M VAL PVC
1473202
Asennuslista DLPLUS 2-OS 20X12,5 VAL PVC
1473203
Asennuslista DLPLUS 1-OS 20X12,5 2,1M PVC
1404330
Kanavapistorasia Maad. pistorasia eDuct, 2-os., musta
1404329
Kanavapistorasia Maad. pistorasia eDuct, 2-os., valkoinen
1404331
Kanavapistorasia Maad. pistorasia eDuct, 4-os., musta
1404332
Kanavapistorasia Maad. pistorasia eDuct, 4-os., valkoinen
1404409
Kanavadatarasia eDuct, KEY-liittimille,musta
1404402
Kanavadatarasia eDuct KEY-liittimille, valk
1473231
Päätykappale DLPLUS 32X12,5 VAL PVC
1473232
Päätykappale DLPLUS 32X16 VAL PVC
1473233
Päätykappale DLPLUS 40X20 VAL PVC
1473217
T-kappale DLPLUS 32X12,5 VAL PVC
1473255
T-kappale DLPLUS 32X16 VAL PVC
1473220
Päätykappale DLPLUS 60X20 VAL PVC
1473224
Päätykappale DLPLUS 75X20 VAL PVC
1473230
Päätykappale DLPLUS 20X12,5 VAL PVC
1467398
MP-TBP1032-3
1441975
TB45-2 Al 45x19x3000 MUS
1441974
TB80-2 Al 80x19x3000 MUS
1420337
Kojerasia XTBF1