Skip to main content
Logo print

Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B32, 10kA

TX3 Legrand

Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. B32, 10kA

REF. LG-404115 GTIN. 3414970392473

Johdonsuojakatkaisija TX3, 2-napainen, B32, 10kA

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Upotussyvyys 44 mm
Laukaisukäyrä B
Napojen määrä yhteensä 2
Suojattujen napojen määrä 2
Nimellisvirta 32 A
Nimellisjännite 400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui 500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp 4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V 16 kA
Jännitetyyppi AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V 10 kA
Taajuus 50-60 Hz
Virranrajoitusluokka 3
Uppoasennus Kyllä
Juontava 0-napa Ei
Ympäristön likaantumisaste 2
Lisäyksikkömahdollisuus Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) 2
Kotelointiluokka (IP) IP20
Rajähdyssuojattu Ei
Leveys 35.4 mm
Korkeus 88 mm
Syvyys 77.8 mm
Iskunkestävyysluokka IK02
Varastointilämpötila -40-70 °C
Nimellisjännitealue 240-415 V
Sähkösyöttösuunta Ylhäältä tai alhaalta
Terminaalinen merkintä Ei
Väri harmaa
RAL-numero 7035
Halogeeniton Kyllä
Kytkentätapa ruuviliitos
Yhteystyyppi Virtakisko ja kaapeli
Merkintäpaikka Kyllä
Asennustapa DIN-kisko

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F01900EN-01.pdf pdf (2.18 Mo)
1 dokumentti
3D-tiedosto
403534.dwg dwg (0.23 Mo)
3 dokumentit
Ympäristöseloste
LGRP-01990-V01.01-EN.pdf pdf (0.79 Mo)
Sopimus
VDE-40042812 (0.68 Mo)
Sopimus
OC / CB-IT-21485 (0.18 Mo)

Acquia Team testing 08 Aug 2024