![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406291-LEGRAND-1000.jpg)
Etäkäytettävä käynnistyskytkin laitteille, jossa leveys yhden modulin/napa DX3, 230V, max 63A
DX3
Legrand
Etäkäytettävä käynnistyskytkin laitteille, jossa leveys yhden modulin/napa DX3, 230V, max 63A
REF. LG-406291
GTIN.
3245064062916
JSK:n, VVSK:n ja VVJSK:n etäohjaamiseen päälle/pois, sekä kuormakytkinten(1-4 napaisten) etälaukaisuun
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Laitteen kokoonpano | yleiskäyttöinen |
---|---|
Toiminto | etäkäytettävä käynnistyskytkin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 1 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Virhesignaalikoskettimien määrä | 0 |
Nimellisjännite | 230 V |
Jännitetyyppi | AC/DC |
---|---|
Maavuotojen automaattitestauksella | Ei |
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä) | 4 |
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä | 63 A |
Leveys | 34.9 mm |
Korkeus | 98.8 mm |
Syvyys | 74.3 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO