Skip to main content
Logo print

MP-176Z2 Seinäkannatin, 600mm

MP Cable Ladders Steel MP Bolagen

MP-176Z2 Seinäkannatin, 600mm

REF. MP-176Z2 1467075 GTIN. 7394333099385

Seinäkannatin KN 600Z

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Pituus 650 mm
Leveys 50 mm
Korkeus 135 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys 200-600 mm
Malli / Tyyppi seinäkannatin
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti 3700 N
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Materiaali teräs
Pinnan suojaus kuumasinkitty

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details