MP-900V Kulmakiinnitin
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-900V Kulmakiinnitin
REF. MP-900V
1467307
GTIN.
7394333015095
MP-900V Kulmakiinnitin
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Syvyys | 90 mm |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Materiaalin laatu | muu |
Väri | valkoinen |
---|---|
RAL-numero | 9010 |
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 55 mm |