Ryhmäkeskus Fe 1xVVS 9x10A 12x16A 35A
Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
ENSTO
Ryhmäkeskus Fe 1xVVS 9x10A 12x16A 35A
REF. EHSV345.21
3303521
GTIN.
6410033035216
Ryhmäkeskus Fe 1xVVS 9x10A 12x16A 35A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Vaiheiden lukumäärä | 3 |
---|---|
Suojaus | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
Ryhmien kokonaismäärä | 21 |
Suorien lähtöjen määrä | 15 |
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä | 6 |
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä | 1 |
Pääkytkimen napojen määrä | 3 |
Pääkytkimen nimellisvirta | 35 A |
---|---|
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
Kotelointiluokka (IP) | IP2XC |
Korkeus | 590 mm |
Leveys | 320 mm |
Syvyys | 100 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO