Sinetöintitarvike M4 x 16/22mm
Accessories
ENSTO
Sinetöintitarvike M4 x 16/22mm
REF. PTK13
3302698
GTIN.
6418677166815
Sinetöintitarvike M4 x 16/22mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Korkeus | 16 mm |
---|---|
Syvyys | 4 mm |