Tutustu toimistovalaisimiimme
Ensto-valaisimet sopivat mm. työpaikoille, julkisiin tiloihin ja kouluihin. Ihmiskeskeinen työtilojen valaistus edellyttää oikeita valaisinvalintoja. Se on myös tarpeen mukaan säädettävissä ja toisaalta älykkäästi ohjautuvaa. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4260463
Uppoasennusvalaisin ANS12LFED LED 21W/840 L DA
4260381
Pinta-/ripustusvalaisin ANS12M LED 15W/840 M
4260706
Moduulivalaisin DL3X12MED 40W/840 LED MP AC DA
4260709
Moduulivalaisin DL3X12O 39W/840 LED O AC
4260318
Moduulivalaisin DL3X12O28 25W/840 LED O AC
4260716
Moduulivalaisin DL3X12OED 34W/840 LED O AC DA
4290315
Asennussarja CONSEALED CEILING BRACKET
4290318
Asennussarja HIDDEN T-BAR BRACKET
4290395
Moduulivalaisin DPML6X6 LED 34W/840
4290397
Moduulivalaisin DPML6X6/3K LED 34W/830
4290398
Moduulivalaisin DPML6X6/TW LED 40W/827-865 DA
4291532
Moduulivalaisin DPML6X6AA LED 34W/840 AA
4291534
Moduulivalaisin DPML6X6AA/3K LED 34W/830 AA
4291502
Moduulivalaisin DPML6X6AP LED 34W/840 AP
4291504
Moduulivalaisin DPML6X6AP/3K LED 34W/830 AP
4291508
Moduulivalaisin DPML6X6ED LED 34W/840 DALI
4291510
Moduulivalaisin DPML6X6ED/3K LED 34W/830 DALI
Moduulivalaisin DPML6X6N LED 34W/840
Moduulivalaisin DPML6X6N/3K LED 34W/830
Moduulivalaisin DPML6X6N/TW LED 40W/827-865
Moduulivalaisin DPML6X6NAA LED 34W/840 AA
Moduulivalaisin DPML6X6NAA/3K LED 34W/830 AA
Moduulivalaisin DPML6X6NAP LED 34W/840 AP
Moduulivalaisin DPML6X6NAP/3K LED 34W/830 AP