Tutustu toimistovalaisimiimme
Ensto-valaisimet sopivat mm. työpaikoille, julkisiin tiloihin ja kouluihin. Ihmiskeskeinen työtilojen valaistus edellyttää oikeita valaisinvalintoja. Se on myös tarpeen mukaan säädettävissä ja toisaalta älykkäästi ohjautuvaa. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4260322
Moduulivalaisin DL6X6O22 20W/840 LED O AC
4260323
Moduulivalaisin DL6X6O30 25W/840 LED O AC
4260759
Moduulivalaisin DL6X6OED 39W/840 LED O AC DALI
4260762
Moduulivalaisin DL6X6OED/3K 39W/830 O AC DALI
4260638
Moduulivalaisin DL6X6OED/940 39W/940 LED O AC
4260607
Moduulivalaisin DL6X6OED22 20W/840LED O AC DA
4260608
Moduulivalaisin DL6X6OED30 25W/840 LED O AC DA
4260706
Moduulivalaisin DL3X12MED 40W/840 LED MP AC DA
4260709
Moduulivalaisin DL3X12O 39W/840 LED O AC
4260318
Moduulivalaisin DL3X12O28 25W/840 LED O AC
4260716
Moduulivalaisin DL3X12OED 34W/840 LED O AC DA
4260680
Moduulivalaisin DL3X12OED28 26W/840 LED O AC D
4260648
Moduulivalaisin DL3X3 14W/840 LED O AC
4260649
Moduulivalaisin DL3X3/3K 14W/830 LED O AC
4260651
Moduulivalaisin DL3X3ED 14W/840 LED O AC DALI
4260652
Moduulivalaisin DL3X3ED/3K 14W/830 O AC DALI
4260719
Moduulivalaisin DL6X6M 39W/840 LED MP
4260720
Moduulivalaisin DL6X6M/3K 39W/830 LED MP AC
4260662
Moduulivalaisin DL6X6M/940 39W/940 LED MP AC
4260723
Moduulivalaisin DL6X6M 40W/830-60 LED MP AC
4260320
Moduulivalaisin DL6X6M22 20W/840 LED MP AC
4260321
Moduulivalaisin DL6X6M30 25W/840 LED MP AC
4261356
Moduulivalaisin DL6X6M40 30W/840 LED MP AC
4260729
Moduulivalaisin DL6X6MED 39W/840 LED MP AC DA