Asiakaskohtaiset liitinratkaisut Vaconille
Vaconin ja Enston yhteistyö alkoi vuonna 2004.
Suomalainen yhtiö Vacon valmistaa neste- ja ilmajäähdytteisiä pientehotaajuusmuuttajia, joiden tehoalue on 0,25 kW – 5 MW. Sen maailmanmarkkinaosuus on 4 %. Näissä taajuusmuuttajissa on Enston kolminapaiset Clampo Pro liittimet, jotka on suunniteltu erityisesti Vaconin ja taajuusmuuttajateollisuuden tarpeisiin.
Vaconin tuotteet ovat useimmiten räätälöityjä ratkaisuja. Vacon tarjoaa järjestelmätoimittajille ja alkuperäislaitteiden valmistajille erityyppisiä pientehotaajuusmuuttajia, jotka perustuvat avoimeen ja yhtenäiseen tekniikkaan.
Vaconin ja Enston yhteistyö alkoi vuonna 2004. Energiatehokkuus ja kestävä kehitys ovat keskeinen osa kummankin yhtiön yritysstrategiaa. Yhtiöt puhuvat samaa kieltä sekä ajatuksen että toiminnan tasolla.
Yhtiöt toimivat usein yhteisissä tiloissa eri puolilla maailmaa, mikä yksinkertaistaa yhteistyöprosesseja, lyhentää toimitusaikoja ja mahdollistaa suoremman kommunikaation.