Myymälävalaistuksen uusimisella energiansäästöä ja asiointimukavuutta!
Päivittäistavarakaupan uudistuksen yhteydessä vanha valaistus uusittiin Enston Tino LED -valaisimilla.
Päivittäistavarakaupan uudistuksen yhteydessä vanha valaistus uusittiin Enston Tino LED -valaisimilla. Myymälän valaistustasoa haluttiin nostaa kohtaamaan tämän päivän vaatimuksia, sekä pienentää energiankulutusta.
Vantaalla Tikkurilan keskustassa toimiva K-Supermarket Yliveto remontoitiin uudistuneen K-Supermarkettien ilmeen mukaiseksi. Nykyaikaistettu ilme on moderni ja rento. Ensto toimitti myymälään soveltuvan tyylikkään valaistuksen. Kohteeseen valittiin energiatehokas Enston Tino LED -valaisin, joka on suunniteltu pitkäikäiseen myymäläkäyttöön.
Energiatehokas Tino LED -valaisin
K-ryhmä on mukana kaupan alan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa. Sopimuksen mukaisesti K-ryhmä sitoutuu vähentämään energiankulutustaan erilaisin säästötoimenpitein 7,5 %. K-Supermarketin nykyaikaistettuun myymälään valittiin LED-valaisimet tuomaan energiansäästöä. DALI-ohjauksella valovirtaa voi säätää myymälässä tarpeen mukaan.
- Myymälän valot syttyvät ja sammuvat nopeasti, ja yksittäisenkin valaisimen voi sammuttaa tarvittaessa. Käyttömukavuus on loisteputkiin verrattuna toista luokkaa, Area manager Jari Topra Enstolta kertoo.
Tino on energiatehokas IP44 LED-runkovalaisin
Laaja optiikka- ja tehovalikoima mahdollistavat Tinon monipuolisen käytön erilaisissa kohteissa. Käyttöalueet vaihtelevat myymälöistä logistiikkakeskuksiin ja pysäköintihalleihin.
- LED-valaisimiin siirtyminen tuo energiansäästöä
- Värintoisto parempi kuin loistoputkissa, värit toistuvat kaupassa ja myymälätuotteissa houkuttelevammin
- DALI-ohjaus, valaistustehon säätö
- Käyttömukavuus, vähäinen huoltotarve
Ota yhteyttä
K-Supermarket Yliveto
Peltolantie 1, 01300 VANTAA
Kohteeseen toimitettu:
Ensto Lighting Tino LED -runkovalaisimet
Valmistumisaika: kesä 2017
Tilaaja: SLO Hämeenlinna
Suunnitelma: Sähkö Pietikäinen
Asiakkailta tullut palaute uusista valaisimista on ollut 100% positiivista.
Kauppias Jouni Monto K-Supermarket Yliveto, Vantaa