Skip to main content
Logo print

Nyt saatavilla DIN-kiskoasenteinen ECO16BTD-termostaatti! | Legrand Finland

Nyt saatavilla DIN-kiskoasenteinen ECO16BTD-termostaatti!

Tuoteuutiset 24/08/2021

Termostaattisarjamme täydentyy uudella ECO16BTD-yhdistelmätermostaatilla. Termostatti on DIN-kisko asenteinen ja sitä voidaan käyttää lattian ja huoneen lämpötilan sekä tehon mukaiseen lämmityksen ohjaukseen. Se täyttää nykyaikaiset energiansäästö eli Ecodesign-vaatimukset.


Termostaattisarjamme täydentyy uudella ECO16BTD-yhdistelmätermostaatilla. Termostatti on DIN-kisko asenteinen ja sitä voidaan käyttää lattian ja huoneen lämpötilan sekä tehon mukaiseen lämmityksen ohjaukseen. Se täyttää nykyaikaiset energiansäästö eli Ecodesign-vaatimukset.

Lämpötila voidaan säätää laitteen omalla säätöpyörällä tai käyttäen Ensto Heat Control -sovellusta (Android sekä iOS). Sovellus kommunikoi termostaatin kanssa Bluetoothin avulla ja se toimii myös muiden Enston lattialämmitystermostaattien sekä lämmittimien kanssa. Sovelluksella voidaan ohjelmoida helposti viikkokalenteri, lyhytaikainen tehostus ja pitkäaikainen loma-ajan lämpötilan poikkeutus. Lisäksi sovelluksesta on helppo seurata energia kulutusta sekä lämpötilojen muutoksia. Jatkossa ECO16BTD-termostaatti voidaan päivittää sovelluksen kautta, jos esimerkiksi uusia ominaisuuksia tulee markkinoille.

ECO16BTD-termostaatti on täydellinen ratkaisu esimerkiksi loma- ja vuokra-asuntoihin, joissa useasti halutaan, ettei käyttäjä pääse säätämään lämpötilaa. Lisäksi termostaatissa on monipuolinen lämmityksen muutostoiminto, jossa ulkoisesta jänniteohjauksesta voidaan muuttaa tavoitelämpötilaa. Ohjauksena voidaan käyttää mitä tahansa vaihetta (L1, L2, L3).

ECO16BDT-termostaatin kuormitettavuus on 16A/3600W. Säätöalue on lattiatermostaattina +5...+50°C ja yhdistelmätermostaattina +5...+35°C. NTC-anturin 47kohm/25°C pituus on 4 m (jatkettavissa max. 25 m). DIN-kisko asennus, leveys 2 moduulia, 36 mm x 90 mm. Lattia-anturi on mukana pakkauksessa, mutta huoneanturi ja sen tarvikkeet on hankittava erikseen. Huoneanturina käytetään ECOAC2-anturia (sähkönumero 26 210 92).

Acquia Team testing 08 Aug 2024