Skip to main content
Logo print

Teollisuuskotelon valinta | Legrand Finland

Teollisuuskotelon valinta

Blogit 07/09/2021

Kotelo on merkittävässä osassa sähkölaitteiden ja -järjestelmien suunnittelussa. Kotelon tulee suojata sähkökomponentteja ulkopuolisilta uhilta ja henkilöitä laitevaurioiden aiheuttamilta vaaroilta sekä turvata laitteen/prosessin toimivuus. Tässä blogissa keskitytään muovikoteloihin ja niiden mahdollisuuksiin.


Kotelo on merkittävässä osassa sähkölaitteiden ja -järjestelmien suunnittelussa. Kotelon tulee suojata sähkökomponentteja ulkopuolisilta uhilta ja henkilöitä laitevaurioiden aiheuttamilta vaaroilta sekä turvata laitteen/prosessin toimivuus. Tässä blogissa keskitytään muovikoteloihin ja niiden mahdollisuuksiin.

Suojaavaa kotelointiratkaisua valittaessa on tunnettava koteloon asennettavan laitteen toimintaperiaate ja laitteen tuleva toimintaympäristö. Suunnittelijan on tärkeää valita asianmukainen ja käyttötarpeita vastaava kotelo, jotta vältytään ylimääräisiltä kuluilta tai työltä prosessin myöhemmissä vaiheissa. Oikeanlaisen kotelon valitseminen jo suunnitteluprojektin alussa voi säästää suunnittelukustannuksia ja tuotteen kokoamiseen kuluvaa aikaa sekä samalla vähentää vikoja ja tuotereklamaatioita.

Kiinnitä huomiota materiaaliin

Kotelon materiaali on jatkuvasti kosketuksissa ympäristönsä kanssa. Oikeanlainen materiaali takaa kotelon sisään asennetun laitteen ja sitä käyttävien henkilöiden turvallisuuden. Lisäksi se ehkäisee yllättävistä laiterikoista aiheutuvien tarpeettomien lisäkustannusten syntymisen.

Tyypillisesti muovisissa teollisuuskoteloissa käytetään sellaisia materiaaleja kuin polykarbonaatti, ABS ja lasikuitulujitemuovi. Oikealla materiaalivalinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi kotelon kestoon käyttöympäristössä. ABS:n etuja on kemiallisten aineiden sietokyky esim. paikoissa, joissa käytetään vahvoja pesuaineita sekä kustannustehokkuus. UV-säteilyn sietokyky on heikko, joten ABS-kotelot soveltuvat heikosti ulkokäyttöön. Polykarbonaatin (PC) etuja on laaja soveltuvuus eri käyttöpaikkoihin niin sisälle kuin ulos. Lisäksi se kestää hyvin kemiallisia aineita pois lukien liuottimet. Lasikuituvahvisteinen (GRP) kotelo soveltuu vaativin teollisuusympäristöisin hyvän lämpötila-, korroosio- ja liuotinkeston ansioista. Sen työstäminen on hankalaa, mutta kustomointipalvelumme auttaa Teitä!

Tiiveys ja iskunkestävyys

Kotelointiluokituksella on paljon merkitystä kotelon tehokkuuden kannalta. Luokitus koskee ainoastaan koteloa, ja se tulee säilyttää myös asennustyön aikana. Toisin sanoen kaapeliläpivienneissä käytettyjen holkkitiivisteiden IP- tai NEMA-luokituksen tulee olla sama tai korkeampi kuin kotelon luokitus. USA:ssa käytettävä NEMA-luokitus ja muissa maissa käytettävä IP-luokitus määrittelevät, kuinka tehokkaasti kotelo suojaa laitetta pölyltä ja kosteudelta. Tyypillisesti haitallisempi ympäristö edellyttää tehokkaampaa suojausta. Esimerkiksi sementtitehtaissa esiintyy paljon hienojakoista pölyä, jolloin on suositeltavaa valita korkean kotelointiluokan kotelo.

IP- ja NEMA-luokitusten lisäksi on tärkeää määritellä, kuinka hyvin kotelo kestää iskuja. Koteloiden IK-luokitus vaihtelee yleensä välillä IK06-IK10. Vaikka korkeamman luokan valitseminen on aina turvallista, se tarkoittaa usein myös korkeampia kustannuksia.

Valitse viisaasti

Jotta voidaan saavuttaa paras mahdollinen kotelon hinta-laatusuhde, sinun tulee tuntea hyvin kotelon lopullinen käyttöympäristö. Näin voit valita kestävän ja pitkäikäisen kotelon, joka suojelee sähkölaitettasi ja säästää samalla rahaa. Valitse viisaasti!

Acquia Team testing 08 Aug 2024