Tutustu lankahyllyihin C5-M/C5-I, teräs
Tavoitteena oli luoda lankahyllyjärjestelmä, jossa voitaisiin käyttää mahdollisimman paljon jo olemassa olevia muiden MP-johtoteiden järjestelmien asennusosia. MP-lankahyllyjä on helppo muotoilla yksinkertaisella tavalla ja eri lisävarusteiden tarve on vähäinen. Lankahyllyt lisävarusteineen voidaan toimittaa maalattuina eri värisävyihin.
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Levyn korkeus
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Levyn leveys
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Liitäntätapa
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Sarana
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Kantavuus
-
Kiinnitystapa
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Kiinnitystapa
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Integroitu väliseinä
-
Säädettävä
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
1467289
MP-767R Keskikannatintuki
1467278
MP-759RKeskikannatin kierret.
1467272
MP-757R Keskikannatin120-600mm
1467252
MP-738R Asennuslevy
1467255
MP-739R Asennuslevy,reijit.
1467249
MP-737R Kulmakiinnitin
1467259
752R C5-M KL120mm 150kg
1467262
MP-753R Seinäkannatin KL200mm
1467265
MP-754R Seinäkannatin KL300mm
1467268
MP-755R Seinäkannatin KL400mm
1467258
748R HST C5-M Kiinnike
1467275
MP-758R Keskikannatintuki
1468860
722HR Fe C5-M Lankah. 120 mm
1468864
MP-723HR Lankahylly 200mm
1468869
MP-724HR Lankahylly 300mm
1468875
MP-725HR Lankahylly 400mm
1468881
MP-726HR Lankahylly 500mm
1468887
MP-727HR Lankahylly 600mm
1467209
722R Fe C5-M Lankahylly 120 mm
1467213
MP-723R Lankahylly 200mm
1467217
MP-724R Lankahylly 300mm
1467221
MP-725R Lankahylly 400mm
1467225
MP-726R Lankahylly 500mm
1467201
719R AISI C5-M 55mm 2,5m 316L