Tutustu lattialämmityksen ratkaisuihimme
Sähköinen lattialämmitys varmistaa, että lattia tuntuu miellyttävän lämpimältä ja pesutilat kuivuvat nopeasti. Sen ohjaus on vaivatonta ja energiatehokasta säädettävyytensä ansiosta. Valikoimastamme löydät ratkaisut moniin lattiarakenteisiin, sekä saneeraukseen että uudiskohteisiin. Kaapelit ovat laadukkaita ja siksi niille myönnetään pitkä takuu.
2621160
Lattiatermostaatti ECO10BTW-J 10A IP31 U VVS
2621241
Lattiatermostaatti ECO16BTD 16A DIN
2621167
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-E 16A IP30 U
2621225
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-EX 16A IP30 U
2621161
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IM-081 16A IP30 U
2621162
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IM-083 16A IP30 U
8168240
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x2m 1m² 100W
8168241
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x3m 1,5m² 150W
8168242
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x4m 2m² 200W
8168243
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x6m 3m² 300W
8168244
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x8m 4m² 400W
8168245
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x10m 5m² 500W
8168246
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x12m 6m² 600W
8168248
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x16m 8m² 800W
2621092
Anturi ECO-termostaatin lattia-anturi
2621163
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IM-084 16A IP30 U
2621164
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IN-SW 16A IP30 U
2621165
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IN-WW 16A IP30 U
2621166
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-J 16A IP30 U
2621090
Yhdistelmätermostaatti kosketusnäytöllä, 16 A, IP21
2621095
Asennustarvike IP44 suojakansi ECO-termost.
8168699
Asennus-/kytkentätarvike ThinKit ja ThinMat
8168450
Lattialämmityskaapeli ThinKit 130W 13,5m 0,9-2,2m²
8168451
Lattialämmityskaapeli ThinKit 150W 14,5m 1,0-2,5m²