Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
1441924
TBJ1 Jatkokappale
1441965
TBC100-3 Kulma VAL
1441966
TBC135-3 Kulma VAL
1441961
TBC135-1 Kulma HAR
1473457
DISQ60 1S ALU PL
1441962
TBC170-1 Kulma HAR
1441967
TBC170-3 Kulma VAL
Body joint 85x50 mm
Body joint DLP-S 100x50
Body joint 130x50 mm
Internal angle 85x50 mm
Internal angle 130x50 mm
External angle 85x50 mm
External angle 130x50 mm
End cap 85x50 mm
End cap 130x50 mm
Flat angle DLP-S universal 100x50
Partition 50 mm 2M
Trunking universal 100x50 2M
Tee 85x50 mm
Tee 100x50 mm
Tee 130x50 mm
Trunking 45 85x50 2M
Trunking 45 100x50 2M