Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
1440452
Pohjalevy CPB560 Pohjal. 641x155x2000 Al
1441638
Kulmakappale NB020 Kulma 90°
1441639
Kulmakappale NB030 Kulma 90°
1441640
Kulmakappale NB040 Kulma 90°
1441641
Kulmakappale NB050 Kulma 90°
1441642
Kulmakappale NB060 Kulma 90°
1441644
Kulmakappale NB120 Kulma 90°
1441645
Kulmakappale NB130 Kulma 90°
1441646
Kulmakappale NB140 Kulma 90°
1441647
Kulmakappale NB150 Kulma 90°
1441648
Kulmakappale NB160 Kulma 90°
1441432
Kulmakappale NB420 Kulma 90°
1441433
Kulmakappale NB430 Kulma 90°
1441434
Kulmakappale NB440 Kulma 90°
1441435
Kulmakappale NB450 Kulma 90°
1118000
Asennusputki metalli JAP-16 Al C4 16x3000
1118030
Asennusputki metalli JAP-16-3 Al C4 16x3000 VAL
1122010
Asennusputki metalli JAP-25-2 Al C4 25x3000 MUS
1122008
Asennusputki metalli JAP-16-2 Al C4 16x3000 MUS
1122009
Asennusputki metalli JAP-20-2 Al C4 20x3000 MUS
1122011
Asennusputki metalli JAP-32-2 Al C4 32x3000 MUS
1122013
Asennusputki metalli JAP-40-2 Al C4 40x3000 MUS
1122014
Asennusputki metalli JAP-50-2 Al C4 50x3000 MUS
1441415
Tikashylly NH440 C4 Al 400x106x6000