Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
1467190
MP-487SV C2 650x50x650
1406891
MP-423SV C2 Sääd. kulmak. 100
1467916
MP-433S Säädet. Kulmak. 150S
1406895
MP-443SV C2 Sääd. kulmak. 200
1406899
MP-453SV C2 Sääd. kulmak. 300
1467183
MP-463SV C2 Sääd. kulmak. 400
1467386
MP-473SV Säädet. Kulmak.500
1467189
MP-483SV C2 Sääd. kulmak. 600
1406822
420Z4 Fe C4 kansi 100 mm
1406823
421Z4 Fe C4 kansi 120 mm
1406824
430Z4 Fe C4 kansi 150 mm
1467603
MP-470R Kansi 500x1250mm
1406830
490Z4 Fe C4 kansi 50 mm
1467599
MP-480R Kansi 600x1250mm
1467965
732V C2 kulmajatko KZnOL VAL
1468517
MP-730V Jatkokap lankahyl VAL
1467820
MP-855E Ruuvisarja MP-855 E
1467774
MP-834R Ruuvisarja R
1467775
MP-835R Ruuvisarja R
1467302
823S Fe C2 As. profiili kZNoL
1414994
8238-33RST Kannatinkisko2980mm
1414990
8283-33 RST Kannatinkisko325mm
1414991
8284-33 RST Kannatinkisko415mm
1414992
8285-33 RST Kannatinkisko505mm