![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-030S-WEB-R.jpg)
030S Fe C2 kannatusprofiili
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
030S Fe C2 kannatusprofiili
REF. MP-030S
1467900
GTIN.
7394333035987
Seinäkannatusprofiili tukilevyllä kevytrakenteisille seinämateriaaleille. Pituus 700 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 700 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 21 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 100-600 mm |
Malli / Tyyppi | seinä- ja profiilikonsoli |
Kulma | 180-180 ° |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |