102Z4 Fe C4 Z4 200x56x3000
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
102Z4 Fe C4 Z4 200x56x3000
REF. MP-102Z4
1406859
GTIN.
7394333751085
200 mm levyinen tikashylly. C4 ilmastorasitusluokka 25 μm pinnoitteella. 1,25 mm materiaalivahvuus. Rei'itetyt pienat. Kaikkiin kohteisiin joissa halutaan erittäin pitkää elinkaarta, on suuri ilmankosteus tai paljon ilman epäpuhtauksia.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 56 mm |
Leveys | 200 mm |
Pituus | 3000 mm |
Työpituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 6200 mm² |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Poikkipuolien väli | 250 mm |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium |
Väri | sinkki |
Paino | 2.15 kg/m |