103LS6 Fe C2 KznOL 300x56x6000
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
103LS6 Fe C2 KznOL 300x56x6000
REF. MP-103LS6
1474515
GTIN.
7394333000237
Asuin- ja liikerakentamisen johtoreiteille. Kuumasinkitty 20 μm ohutlevy (0,7 mm). Rei'itetyt pienat. Yhteensopiva MP-S asennusosien kanssa.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 56 mm |
Leveys | 300 mm |
Pituus | 6000 mm |
Työpituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 9200 mm² |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Poikkipuolien väli | 25 mm |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Väri | sinkki |
Paino | 1.377 kg/m |
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537 | tyyppi II |