104S6 Fe C2 KznOL 400x56x6000
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
104S6 Fe C2 KznOL 400x56x6000
REF. MP-104S6
1467005
GTIN.
7394333000350
Tikashylly. C1 ja C2 ilmastorasitusluokka. Valmistettu kuumasinkitystä 20 μm ohutlevystä. Rei'itetyt pienat. Soveltuu mm. kohteisiin: kauppakeskukset, toimistorakennukset, sairaalat, hotellit ja koulut.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 56 mm |
Leveys | 400 mm |
Pituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 12400 mm² |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Poikkipuolien väli | 250 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 2.06 kg/m |