107Z4 Fe C4 Z4 Jatko
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
107Z4 Fe C4 Z4 Jatko
REF. MP-107Z4
1406800
GTIN.
7394333047560
Jatkokappale kaapelitikkaalle. Valmistettu 25 μm BEZINAL® -pinnoitteisesta ohutlevystä. Tarve: 2 kpl per liitos.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituussuuntainen jatko |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Kyllä |
Pystysuuntainen nivelliitos | Kyllä |
Liitäntätapa | ruuviton liitos |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200 - 600 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 56 - 56 mm |
Pituus | 185 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Pinnan suojaus | galvanoitu sinkki-alumiini |