110Z4 Fe C4 Z4 Asennuslevy
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
110Z4 Fe C4 Z4 Asennuslevy
REF. MP-110Z4
1406801
GTIN.
7394333047690
Asennuslevy pikakiinnityksellä kaapelitikkaisiin. FZ-sarjaan ruuvikiinnityksellä.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vaakasuuntainen |
---|---|
Levyn korkeus | 175 mm |
Levyn leveys | 180 mm |
Kiinnitystapa | nepparikiinnitys |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |