![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-112S-WEB-R.jpg)
112S Fe C2 Asennuslevy
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
112S Fe C2 Asennuslevy
REF. MP-112S
1467016
GTIN.
7394333024431
Valmiiksi rei'itetty asennuslevy pikakiinnityksellä kaapelitikkaisiin. FZ-sarjaan ruuvikiinnityksellä.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vaaka-/pystysuuntainen |
---|---|
Levyn korkeus | 175 mm |
Levyn leveys | 180 mm |
Kiinnitystapa | nepparikiinnitys |
Materiaali | teräs |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |