112Z4 Fe C4 Z4 Asennuslevy
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
112Z4 Fe C4 Z4 Asennuslevy
REF. MP-112Z4
1406802
GTIN.
7394333047720
Valmiiksi rei'itetty asennuslevy pikakiinnityksellä kaapelitikkaisiin. FZ-sarjaan ruuvikiinnityksellä.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pystysuora |
---|---|
Levyn korkeus | 175 mm |
Levyn leveys | 180 mm |
Kiinnitystapa | nepparikiinnitys |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |