![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-1222Z-R.jpg)
1222Z C4 Fe Kulma 200mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
1222Z C4 Fe Kulma 200mm
REF. MP-1222Z
1451655
GTIN.
6438269325215
Kulmakappale PZ tikashyllylle R=600mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Soveltuu profiilikorkeudelle | 56 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |