137Z4 Fe C4 Z4 Erotuslevy
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
137Z4 Fe C4 Z4 Erotuslevy
REF. MP-137Z4
1406810
GTIN.
7394333140636
Erotuslevy kaapeleille pikakiinnityksellä kaapelitikkaille, lankahyllyille ja levyhyllyille. Korkeus 25 mm. Pituus 2750 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Jakokorkeus | 25 mm |
---|---|
Pituus | 2750 mm |
Malli / Tyyppi | L-profiili |
Kiinnitysreiät | Kyllä |
Kiinnitystapa | ruuviton |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
---|---|
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | galvanoitu sinkki-alumiini |