139Z4 Fe C4 Z4 Heikkov.kouru
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
139Z4 Fe C4 Z4 Heikkov.kouru
REF. MP-139Z4
1406812
GTIN.
7394333048086
Heikkovirtakouru kaapelitikkaille ja lankahyllyille. Rei'itetty. Leveys 102 mm. Korkeus 25 mm. Pituus 3000 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 25 mm |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Materiaalin paksuus | 0.6 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 2375 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
---|---|
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |