158S Fe C2 Keskikannatin EZn
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
158S Fe C2 Keskikannatin EZn
REF. MP-158S
1467055
GTIN.
7394333003641
Sisäpuolinen keskikannatin (B) 300 mm tikashyllylle. ØD=10 mm. Sinkkipinnoite 20 µm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 300-300 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 56-56 mm |
Malli / Tyyppi | pistoyksikkö |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Kiinnitystapa | ruuviton |
---|---|
Kantavuus | 1500 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |