162S2 FE KZnOL C2 200 mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
162S2 FE KZnOL C2 200 mm
REF. MP-162S2
1406831
GTIN.
7394333022796
Nopea-asenteinen tikashyllyn ulkopuolinen keskikannatin kannatinkiskoasennukseen.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-200 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | ripustettu |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
Kantavuus | 3900 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Väri | sinkki |