162V2 FE KZnOL C2 200 mm VAL
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
162V2 FE KZnOL C2 200 mm VAL
REF. MP-162V2
1406832
GTIN.
7394333922799
Nopea-asenteinen tikashyllyn ulkopuolinen keskikannatin kannatinkiskoasennukseen.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 210 mm |
---|---|
Leveys | 38 mm |
Korkeus | 82 mm |
Malli / Tyyppi | puristuskonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Väri | valkoinen |