163Z2 FE KZn C4 300 mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
163Z2 FE KZn C4 300 mm
REF. MP-163Z2
1406836
GTIN.
7394333007892
Nopea-asenteinen tikashyllyn ulkopuolinen keskikannatin kannatinkiskoasennukseen.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 300-300 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | ripustettu |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
---|---|
Kantavuus | 3900 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |