166S2 FE KZnOL C2 600 mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
166S2 FE KZnOL C2 600 mm
REF. MP-166S2
1406843
GTIN.
7394333023182
Nopea-asenteinen tikashyllyn ulkopuolinen keskikannatin kannatinkiskoasennukseen.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 600-600 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | ripustettu |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
---|---|
Kantavuus | 3700 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |