![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-194Z-WEB-R.jpg)
194Z Fe C4 KS 400x100x6000
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
194Z Fe C4 KS 400x100x6000
REF. MP-194Z
1467087
GTIN.
7394333003351
Vahvistettu raskas tikashylly pitkille kannatusväleille. C4 ilmastorasitusluokka. Kuumasinkitty 60 μm pinnoite. Rei'itetyt pienat. Kohteisiin joissa on suuri ilmankosteus ja paljon ilman epäpuhtauksia.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 100 mm |
Leveys | 400 mm |
Pituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 26400 mm² |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Poikkipuolien väli | 300 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Paino | 5.983 kg/m |