310S C1 Levyhylly 75mm 3 m
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
310S C1 Levyhylly 75mm 3 m
REF. MP-310S
1467567
GTIN.
7394333102153
Umpinainen levyhylly, leveys 75 mm, pituus 3000 mm. Sinkitty.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 75 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 3375 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
---|---|
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 1.41 kg/m |