310V C1 Levyhylly 75mm 3 m VAL
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
310V C1 Levyhylly 75mm 3 m VAL
REF. MP-310V
1467568
GTIN.
7394333102283
Umpinainen levyhylly, leveys 75 mm, pituus 3000 mm. Lakattu RAL9010.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 75 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 3375 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Paino | 1.41 kg/m |