321S6 C2 Val.kisko 100mm EZn
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
321S6 C2 Val.kisko 100mm EZn
REF. MP-321S6
1467577
GTIN.
6438269325468
Valaisinkisko 45x100x6000 lämmitettyihin ja lämmittämättömiin tiloihin. Rei'itetty kaapelien läpivientiin ja valaisinten kiinnitykseen. 6m yksiköissä.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Pituus | 6000 mm |
Työpituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 4400 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Väri | sinkki |
Paino | 1.577 kg/m |