321SV6 C2 Val.kisko 100mm EZn
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
321SV6 C2 Val.kisko 100mm EZn
REF. MP-321SV6
1406784
GTIN.
6438100350208
Valaisinkisko lämmitettyihin ja lämmittämättömiin tiloihin. Rei'itetty kaapelien läpivientiin sekä valaisinten kiinnitykseen. Myydään 6 m yksiköissä.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Pituus | 6000 mm |
Työpituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 4400 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | galvaanisesti ja pinnoitettu |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |
Paino | 1.577 kg/m |