321V6 C2 Fe val.kisk.100mm VAL
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
321V6 C2 Fe val.kisk.100mm VAL
REF. MP-321V6
1467578
GTIN.
6438269325475
Valaisinripustuskisko 100 mm. 1 mm teräslevy. 45x100x6000 mm. Kaapeliläpivientiaukotus jopa 3-vaihepistoliittimille.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Materiaalin paksuus | 100 mm |
Pituus | 6000 mm |
Työpituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 4500 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Paino | 1.57 kg/m |