341S C2 Val.kisko 200mm EZn
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
341S C2 Val.kisko 200mm EZn
REF. MP-341S
1467573
GTIN.
7394333104225
Valaisinkisko lämmitettyihin ja lämmittämättömiin tiloihin. Rei'itetty kaapelien läpivientiin sekä valaisinten kiinnitykseen. Myydään 3 m yksiköissä.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 200 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 9000 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
---|---|
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 2.36 kg/m |