341V C2 Val.kisko 200mm VAL
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
341V C2 Val.kisko 200mm VAL
REF. MP-341V
1467574
GTIN.
7394333104355
Valaisinkisko lämmitettyihin ja lämmittämättömiin tiloihin. Rei'itetty kaapelien läpivientiin sekä valaisinten kiinnitykseen. Myydään 3 m yksiköissä.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 200 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 9000 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Paino | 2.36 kg/m |