344S Fe C2 200mm Max. 150kg
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
344S Fe C2 200mm Max. 150kg
REF. MP-344S
1467119
GTIN.
7394333124209
Keskikannattimella varustettu (kiinnitys myös sisäp. seinäkannakkeelle ruuvilla MP-941E) liitoskappale valaisinkiskolle tai levyhyllylle.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituussuuntainen jatko |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Ei |
Pystysuuntainen nivelliitos | Ei |
Liitäntätapa | plug-in liitäntä |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-200 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 45-45 mm |
Pituus | 180 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |