350S3 C1 Levyhylly 300mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
350S3 C1 Levyhylly 300mm
REF. MP-350S3
1467838
GTIN.
6438269325741
Umpinainen levyhylly, leveys 300mm, pituus 3000 mm. Sinkitty.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 300 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 3000 mm |
Työpituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 13500 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
---|---|
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 3.18 kg/m |