350SV3 C2 300x45x3000
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
350SV3 C2 300x45x3000
REF. MP-350SV3
1406701
GTIN.
6438100348052
Umpilevyhylly 45x300x3000 lämmitettyihin tiloihin. Materiaalivahvuus 1 mm, musta.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 300 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 3000 mm |
Työpituus | 3000 mm |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |
Paino | 3.18 kg/m |