370SV C2 500x45x2000 MUS
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
370SV C2 500x45x2000 MUS
REF. MP-370SV
1467384
GTIN.
7394333111377
Levyhylly 500mm musta 2m.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 500 mm |
Pituus | 2000 mm |
Työpituus | 2000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 22000 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |
Paino | 5.95 kg/m |