430S C1 Kansi 150x10x3000
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
430S C1 Kansi 150x10x3000
REF. MP-430S
1467907
GTIN.
7394333109435
Kansi 150 mm levyhyllylle. Sinkitty.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen leveys | 150 mm |
---|---|
Materiaalin paksuus | 0.6 mm |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Kiinnitystapa | irrallinen |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |