450Z4 Fe C4 kansi 300 mm
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
450Z4 Fe C4 kansi 300 mm
REF. MP-450Z4
1406826
GTIN.
7394333111483
Kansi tikashyllyille, levyhyllyille ja lankahyllyille haastaviin C4 luokan olosuhteisiin. Pituus 2000 mm. Kannenpidikkeet tilataan erikseen.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen leveys | 300 mm |
---|---|
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Pituus | 2000 mm |
---|---|
Kiinnitystapa | kansipidike |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | muu |