478SV C1 650x50x790
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
478SV C1 650x50x790
REF. MP-478SV
1467188
GTIN.
6438100369019
T-kappale levyhyllylle 500SV
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 500 mm |
Rakennetyyppi | vaakasuuntainen T-kappale |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | muu |
RAL-numero | 9005 |
Leveys | 650 mm |
Korkeus | 50 mm |
Syvyys | 790 mm |