490S C1 Kansi 50x3000mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
490S C1 Kansi 50x3000mm
REF. MP-490S
1467589
GTIN.
7394333109015
Kansi 50 mm x 3000 mm levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen leveys | 50 mm |
---|---|
Materiaalin paksuus | 0.6 mm |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Kiinnitystapa | irrallinen |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |